Conectores resistentes, sellados y con diseño de una sola pieza
Nuestros conectores AMPSEAL 16 están diseñados para aplicaciones industriales, recreativas, agrícolas y de vehículos todoterreno de servicio pesado. Con una temperatura de funcionamiento de hasta 150 °C, la serie es adecuada para una variedad de aplicaciones en el motor, el tratamiento posterior y el tren motriz. Los conectores AMPSEAL 16 son conectores sellados que ofrecen resistencia y confiabilidad, y evitan que la humedad y la suciedad contaminen las conexiones. El tiempo de instalación es reducido ya que el receptáculo y la cubierta de los pines vienen completamente ensamblados en un diseño de una sola pieza.
Sistema de conectores AMPSEAL 16
Características del producto
- Acepta el tamaño de contacto HDSF 16 (hasta 13 amperios)
- Calibre 14-20 AWG (2,50-0,50 mm2)
- 2, 3, 4, 6, 8 y 12 disposiciones de cavidad
- Montaje en línea
- Carcasa rectangular termoplástica
- Sujetador integrado para el acoplamiento
- El refuerzo de sujetador primario (PLR) integrado confirma la alineación y retención del contacto
- Accesorios disponibles: carcasas posteriores, clips de montaje
Ventajas del producto
- Optimización de los costos aplicados con los contactos de servicio pesado estampados y soldados (Heavy Duty Stamped & Formed, HDSF) de tamaño 16 con capacidad para hasta 13 amperios cada uno.
- Protección de polvo, agua y salpicaduras con capacidades de sellado resistentes de hasta IP67.
- Fácil conexión con el mecanismo de una sola pieza de las carcasas de conexión que viene completamente ensamblado con tecnología de aseguramiento de la posición del terminal (Terminal Position Assurance, TPA) y aseguramiento de la posición del conector (Connector Position Assurance, CPA).
- Mayor flexibilidad del diseño con la carcasa posterior opcional y los accesorios de clips de montaje.
Aplicaciones del producto
Nuestra serie de conectores AMPSEAL 16 está diseñada para su instalación en las industrias de camiones, autobuses, construcción, agricultura y vehículos especiales, para las siguientes aplicaciones:
- Motores y cajas de engranajes
- ABS, EBS y unidades de freno
- Bombas hidráulicas
- Actuadores
- Conmutadores
- Sensores
- Cable a cable
Incluidas aplicaciones de alta temperatura:
- Control en el motor
- Tratamiento posterior
- Sistema de refrigeración
- Compartimento del motor
Especificaciones del material
- Sellos de cable: caucho de silicona
- Sello periférico de conector: caucho de silicona
- Carcasa: 15 % material termoplástico relleno de vidrio
- CPA: 15 % material termoplástico relleno de vidrio
- TPA: 15 % material termoplástico relleno de vidrio
Especificaciones de rendimiento
- Corriente: hasta 13 amperios
- Temperatura: funcionamiento a temperaturas de -40 °C a +125 °C
- Durabilidad: ver Nota. 50 ciclos.
- Resistencia de aislamiento: 20 megaohmios mínimo. SAE J2030 6.3. Resistencia de aislamiento de los terminales adyacentes a 1000 voltios CC medidos después de 60 segundos o hasta que se produzca la estabilización.
- Inmersión: clasificación IP67
- Vibración aleatoria: sin discontinuidades. Ver Nota. EIA-364-28 Muestras acopladas al objeto a 21 G rms entre 25 a 200 Hz. Veinte horas en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí.
- Voltaje: 250 voltios CC
Nota: Deberá cumplir con los requisitos visuales, no mostrar daños físicos y cumplir con los requisitos de pruebas adicionales como se especifica en la Secuencia de prueba de calificación y recalificación del producto en la Figura 3 del documento del producto TE 108-2184.
Conectores híbridos AMPSEAL 16
Dimensiones de la serie AMPSEAL

Cavidad | Conector AMPSEAL | Cabezal AMPSEAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud total A | Altura total B | Ancho total C | Longitud total recta D | Altura total E | Ancho total F | Longitud total a 90° G | |
8 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.08 (27.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 1.61 (40.8) | 1.49 (37.9) |
14 | 1.32 (33.6) |
1.36 (34.6) |
1.39 (35.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 1.92 (48.8) | 1.49 (37.9) |
23 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.87 (47.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 2.39 (60.8) | 1.49 (37.9) |
35 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 2.50 (63.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 3.03 (76.9) | 1.49 (37.9) |