Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de abrazadera para red eléctrica
Tipo atornillado
-
Tipo de ABC LV
Autoportante
-
Abrazadera PG para cables de aluminio
No, Sí
-
Abrazadera PG para aluminio o cobre BM
No, Sí
-
Abrazadera PG para cables de cobre
No, Sí
-
Diseño de enlace de fusible
No
-
Brazos móviles
No, Sí
-
Familia de productos
Abrazadera de ranuras paralelas con pernos, Abrazadera de sujeción
-
Brazos fijos
No, Sí
Características eléctricas
-
Aislamiento del conductor
XLPE
-
Clase de voltaje de abrazadera para red eléctrica (kV)
≤ 1, ≤ 42
-
Carga de rotura (mín.) (kN)
5, 12, 28
Características del cuerpo
-
Peso (gr/pc)
1000, 115, 143, 150, 158, 204, 240, 390, 430, 450, 525, 535, 600, 680, 92
Fijación mecánica
-
Bracket de suspensión incluido
No
-
Sistema de cabezal de corte
No
-
Par de apriete (recomendado) (Nm)
22, 39, 44
-
Bracket de anclaje incluido
No
Dimensiones
-
Rango del conductor (mm²)
16 – 70, 25 – 150, 4 x 25 – 50
-
Sección transversal del conductor (cobre) (mm²)
1.5 – 10, 6 – 50, 10 – 95, 16 – 150, 35 – 240
-
Sección transversal del conductor (AAC) (mm²)
10 – 95, 16 – 120, 16 – 70, 16 – 95, 25 – 150, 35 – 240, 35 – 300
-
Sección transversal del conductor (ACSR) (mm²)
16/2.5 – 50/8, 16/2.5 – 70/12, 16/2.5 – 95/15, 25/4 – 120/20, 35/6 – 210/35, 35/6 – 265/35
-
Diámetro del conductor (cobre) (mm)
1.5 – 5.1, 2.7 – 9, 5.1 – 12.5, 5.1 – 15.7, 7.5 – 20.2
-
Diámetro del conductor (aluminio) (mm)
4.1 – 12.5, 5.1 – 10.5, 5.1 – 11.7, 5.1 – 12.5, 5.1 – 14, 6.3 – 15.7, 7.5 – 20.2, 7.5 – 22.5
-
Tamaño de perno
1 x M8, 2 x M10, 2 x M8, 3 x M10
Operación/aplicación
-
Aéreo
Sí
-
Tipo de aplicación
LV ABC, LV/MV OH, Líneas aéreas desnudas
Estándares de la industria
-
Referencia de estándar
EN 50483-2, VDE 0210 y 0212
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de abrazadera para red de energía eléctrica
Mundial
-
Cantidad mínima de pedido
10, 100, 50
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaque
10, 100, 50
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HEL-CLAMP