Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de pared  Pared única

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV) .6

Características del cuerpo

  • Tipo de fluido  Agua, Líquido de frenos

  • Color del producto  Transparente

  • Rango de contracción  2:1

  • Material primario del producto  Poliolefina modificada irradiada

  • Flexibilidad  Flexible

Condiciones de uso

  • Temperatura de contracción (mín.) (°C) 85

  • Flamabilidad  Sin retardador de fuego

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -70 – 105

  • Temperatura de contracción (°C) 100

Operación/aplicación

  • Resistencia mecánica  Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión

Disponibilidad del producto

  • Región aplicable  Global

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete

Otro

  • Cumple con los requisitos de baja desgasificación  No

  • País de origen del producto  China, EE. UU., Reino Unido

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HST-CGAT

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos