Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Doble pared
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Rango de contracción
3:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Semiflexible
Dimensiones
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 13
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.039, .059, .079, .118, .157, .236, .315, .512
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
3, 4.5, 6, 9, 12, 19, 24, 40
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.118, .177, .236, .354, .472, .748, .94, 1.57
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
3. – 1., 19. – 6., 4.5 – 1.5, 9. – 3., 24. – 8., 3. – 1.1, 6. – 2., 12. – 4., 40. – 13.
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.354 – .119, 1.57 – .512, .118 – .039, .354 – .118, .236 – .08, .94 – .316, 1.57 – .513, .748 – .237, .118 – .04, .472 – .158, .177 – .06, .177 – .059, .236 – .079, .748 – .236, .94 – .315, .472 – .157
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia
Humedad
-
Flamabilidad
Altamente retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 110
-
Temperatura de contracción (°C)
135
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja, Carrete y caja
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-DWHF