Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Agua
-
Color del producto
Negro
-
Rango de contracción
5:1, 5.6:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada, Poliolefina reticulada
-
Flexibilidad
Muy flexible, Semirrígido
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
1.5, 1.52, 2.41, 2.67, 3.05, 3.56
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.059, .06, .095, .105, .12, .14
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
1.52, 2.41, 2.67, 3.05, 3.56
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.06, .095, .105, .12, .14
-
Longitud del producto (mm)
10, 203.2, 254
-
Longitud del producto (in)
.393, 8, 10
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
4.44, 6.1, 6.7, 8.1, 8.8, 9.7, 10.47, 12.8, 13.97, 20, 22.9, 24
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.175, .24, .265, .32, .345, .38, .412, .5, .55, .788, .9, .945
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
15.24, 31.75, 44.45, 44.5, 50.8, 63.5, 76.2, 101.6
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.6, 1.25, 1.75, 2, 2.5, 3, 4
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
10.47 – 50.8, 24 – 101.6, 20 – 76.2, 6.7 – 31.75, 13.97 – 63.5, 4.44 – 15.24, 8.8 – 44.45
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.175 – .6, .55 – 2.5, .788 – 3, .945 – 4, .345 – 1.75, .265 – 1.25, .412 – 2
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
80, 90
-
Flamabilidad
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 110, -55 – 90
-
Temperatura de contracción (°C)
121
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Daño mecánico
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-HRSR