Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Doble pared
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite de motor, Aceite lubricante, Agua, Combustible diésel, Fluidos hidráulicos
-
Color del producto
Negro
-
Rango de contracción
4:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Semiflexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
.3, .38, .4, .55
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.012, .015, .016, .022
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
1, 1.4, 1.75, 1.8, 2.25, 2.5, 2.55
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.039, .055, .069, .071, .088, .089, .098, .1
-
Longitud del producto (mm)
10, 15, 18, 20, 25, 30, 33, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 150, 180, 1220
-
Longitud del producto (in)
.394, .590, .708, .787, .984, 1.18, 1.181, 1.299, 1.37, 1.377, 1.574, 1.771, 1.96, 1.968, 2.165, 2.36, 2.362, 2.559, 2.756, 2.952, 2.99, 3.14, 3.149, 3.34, 3.54, 3.93, 4.33, 4.724, 4.92, 5.11, 5.9, 7.07, 48.031
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
1, 2, 3, 4, 6, 8, 13
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.039, .079, .118, .157, .158, .236, .315, .512
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
4, 8, 12, 16, 24, 32, 48
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.157, .315, .472, .63, .945, 1.26, 1.89
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
6 – 24, 13 – 48, 2 – 8, 3 – 12, 8 – 32, 1 – 4, 4 – 16
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.157 – .63, .118 – .472, .079 – .315, .039 – .157, .236 – .945, .315 – 1.26, .512 – 1.89, .158 – .63
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia
Humedad
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
80, 90
-
Flamabilidad
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-55 – 125
-
Temperatura de contracción (°C)
110
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja, Caja, Carrete, Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-HTAT