Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Doble pared
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Fluidos hidráulicos, Gasolina
-
Color del producto
Negro, Transparente
-
Rango de contracción
6:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (nominal)
1.6 mm [ .062 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.)
1.5 mm [ .059 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.)
9 mm [ .354 in ]
-
Rango de tamaño de tubo
1.5 – 9 mm [ .059 – .354 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
60
-
Propiedades de resistencia
Humedad
-
Flamabilidad
Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 85
-
Temperatura de contracción (°C)
80
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Corte
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-PTCM