Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Doble pared
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Agua, Fluidos habituales para aplicaciones automotrices
-
Color del producto
Negro
-
Rango de contracción
4:1, 5:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Semirrígido
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
13, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 100, 120, 130, 1220
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
1.4, 2.2
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
1.15, 1.4, 1.8, 2.15, 2.2
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.045, .055, .071, .085, .087
-
Longitud del producto (mm)
13, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 100, 120, 130, 1220
-
Longitud del producto (in)
.512, .566, .787, .984, 1.062, 1.063, 1.102, 1.181, 1.182, 1.377, 1.378, 1.575, 1.77, 1.771, 1.968, 2.165, 2.36, 2.362, 2.559, 2.56, 2.755, 2.756, 2.952, 2.953, 3.149, 3.15, 3.152, 3.937, 4.724, 5.118, 48.031
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
1.25, 1.65, 1.66, 2.4, 3, 4.35
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.049, .065, .094, .118, .171
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
5.75, 7.5, 11, 14, 18.3
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.226, .295, .43, .433, .551, .72
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
1.65 – 7.5, 1.25 – 5.75, 2.4 – 11, 3 – 14, 1.66 – 11, 4.35 – 18.3
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.118 – .551, .049 – .226, .065 – .295, .094 – .433, .065 – .43, .171 – .72
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia
Humedad
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
110, 135
-
Flamabilidad
Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 125
-
Temperatura de contracción (°C)
135
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Fluidos
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja, Caja, Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-QSZH