Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Protección de bordes termorretráctil
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Flexible
Dimensiones
-
Longitud del producto
1220 mm [ 48.031 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.6, 1, 2, 4.2
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.024, .039, .079, .165
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
.8, 1.6, 2.5, 4.5
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.031, .063, .098, .177
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
1 – 1.6, .6 – .8, .2 – 2.5, 4.2 – 4.5
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.079 – .098, .039 – .063, .165 – .177, .024 – .031
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
120
-
Flamabilidad
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 80
-
Temperatura de contracción (°C)
150
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Daño mecánico
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja, Caja, Carrete
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-RAYRIM