Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de tubos  Kit de tubos termorretráctiles

  • Tipo de pared  Doble pared

Características del cuerpo

  • Tipo de fluido  Aceite lubricante, Agua, Combustible diésel, Fluidos hidráulicos

  • Color del producto  Negro

  • Material primario del producto  Adhesivo

Condiciones de uso

  • Propiedades de resistencia  Humedad, Protección contra la inmersión

  • Flamabilidad  Retardante de fuego

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 105

  • Temperatura de contracción (°C) 110

Operación/aplicación

  • Resistencia mecánica  Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión

Disponibilidad del producto

  • Región aplicable  América, Asia-Pacífico, Global

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

Otro

  • Cumple con los requisitos de baja desgasificación  No

  • País de origen del producto  República Checa

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HST-RBK105

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos