Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Doble pared, Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite VDE 0370, Agua
-
Color del producto
Negro
-
Rango de contracción
3:1, 3.5:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Semiflexible, Semirrígido
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
200, 1000, 1200
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
1, 1.4
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
1, 1.25, 1.4, 1.7, 2, 2.41, 2.69, 2.79, 3.1, 3.2
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.039, .049, .055, .067, .079, .095, .106, .11, .122, .126
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
1, 1.4
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.039, .055
-
Longitud del producto (mm)
200, 1000, 1200
-
Longitud del producto (in)
7.87, 39.37, 47.24, 47.244
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
3, 5, 8, 12, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 42, 50, 60, 135
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.118, .197, .315, .472, .63, .748, .86, .98, 1.142, 1.33, 1.65, 1.96, 2.36, 5.315
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
10, 16, 25, 35, 50, 63, 75, 85, 95, 115, 140, 160, 180, 285
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.394, .63, .984, 1.37, 1.378, 1.96, 1.968, 1.969, 2.48, 2.95, 3.34, 3.74, 4.52, 5.51, 6.29, 6.3, 7.08, 11.22
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
3 – 10, 34 – 115, 42 – 140, 12 – 35, 50 – 160, 16 – 50, 60 – 180, 19 – 63, 5 – 16, 25 – 85, 8 – 25, 22 – 75
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.315 – .984, .63 – 1.96, .118 – .394, 2.36 – 7.08, 1.96 – 6.3, .86 – 2.95, .98 – 3.34, .63 – 1.968, 1.65 – 5.51, 1.33 – 4.52, .748 – 2.48, .472 – 1.37, 1.96 – 6.29, .197 – .63
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia
Humedad
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
110
-
Flamabilidad
Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-40 – 110, -55 – 110
-
Temperatura de contracción (°C)
125
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Impacto, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja, Caja, Encapsulado, Palanca, Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-RMW