Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Gasolina, Productos químicos/solventes
-
Color del producto
Blanco, Negro, Rojo, Transparente
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Flexible, Semiflexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
.08, .1, .15, .2, .23, .25, .3, .4
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.003, .004, .006, .008, .009, .01, .012, .016
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.4, .45, .5, .51, .64, .65, .75, .76, .88, .9, .95, 1, 1.27, 1.4
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.016, .018, .02, .025, .026, .03, .035, .037, .039, .05, .055
-
Longitud del producto (mm)
10, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 55, 60, 65, 70, 75, 90, 100, 125, 175, 200, 215, 290, 400, 560, 1220
-
Longitud del producto (in)
.393, .59, .591, .63, .709, .787, .98, .984, 1.063, 1.181, 1.37, 1.378, 1.575, 1.772, 1.96, 1.968, 1.969, 2.008, 2.165, 2.362, 2.559, 2.75, 2.756, 2.95, 2.953, 3.394, 3.543, 3.93, 3.937, 4.921, 5.906, 6.89, 7.874, 8.465, 11.417, 15.748, 22.047, 48.03, 48.031
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.6, .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.74, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19, 38, 51
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.024, .031, .047, .063, .093, .094, .126, .187, .189, .252, .374, .5, .63, .748, 1.496, 2.008
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 19.05, 25.4, 31, 38, 76, 102
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.047, .063, .094, .126, .187, .189, .252, .374, .5, .748, .75, 1, 1.22, 1.496, 2.992, 4.016
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
51 – 102, .8 – 1.6, 4.74 – 9.5, .6 – 1.2, 16 – 31, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19, 9.5 – 19.05, 38 – 76, 3.2 – 6.4, 1.6 – 3.2, 19 – 38, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.024 – .047, 1.496 – 2.992, .748 – 1.496, .374 – .75, .63 – 1.22, 2.008 – 4.016, .094 – .189, .126 – .252, .031 – .063, .187 – .374, .189 – .374, .252 – .5, .062 – .125, .093 – .187, .047 – .094, .5 – 1, .374 – .748
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
95
-
Flamabilidad
Retardante de fuego, Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de contracción (°C)
121
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja, Caja, Carrete, Carrete plano, Palanca, Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
China, República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-RNF100-0