Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de tubos  Tubos termorretráctiles

  • Tipo de pared  Pared única

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV) .6

Características del cuerpo

  • Tipo de fluido  Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Gasolina

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Blanco, Gris, Marrón, Naranja, Negro, Rojo, Transparente, Verde, Violeta

  • Rango de contracción  2:1

  • Material primario del producto  Poliolefina modificada irradiada

  • Flexibilidad  Flexible

Dimensiones

  • Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm) .12, .15, .2, .3, .31, .4

  • Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in) .005, .006, .008, .012, .016

  • Grosor de la pared contraída (nominal) (mm) .43, .45, .5, .64, .65, .89, .9, .95, 1, 1.01

  • Grosor de la pared contraída (nominal) (in) .017, .018, .02, .025, .026, .035, .037, .039, .04

  • Longitud del producto (mm) 20, 25, 40, 60, 130, 1220

  • Longitud del producto (in) .787, .984, 1.574, 2.362, 5.118, 48, 48.031

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) .33, .79, .8, 1.57, 1.6, 3.17, 3.2, 6.35, 6.4, 12.7, 15.9, 16, 19, 19.05, 19.1

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) .013, .031, .062, .063, .125, .126, .25, .252, .5, .625, .63, .748, .75

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 1.1, 1.6, 3.17, 3.2, 6.35, 6.4, 12.7, 25.4, 31, 31.8, 38, 38.1

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .043, .063, .125, .126, .25, .252, .5, 1, 1.22, 1.25, 1.496, 1.5

  • Rango de tamaño de tubo (mm) 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, .79 – 1.6, 1.6 – 3.2, 3.17 – 6.35, .33 – 1.1, 16 – 31, 1.57 – 3.17, 19.05 – 38.1, 19 – 38, 15.9 – 31.8, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7, 19.1 – 38.1

  • Rango de tamaño de tubo (in) .75 – 1.5, .748 – 1.496, .031 – .063, .63 – 1.22, .25 – .5, .125 – .25, .252 – .5, .062 – .125, .013 – .043, .5 – 1, .126 – .252, .625 – 1.25

Condiciones de uso

  • Propiedades de resistencia  Protección contra salpicaduras

  • Temperatura de contracción (mín.) (°C) 95, 123

  • Flamabilidad  Retardante de fuego, Sin retardador de fuego

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 135

  • Temperatura de contracción (°C) 121, 149

Operación/aplicación

  • Resistencia mecánica  Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión

Disponibilidad del producto

  • Región aplicable  Global

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa y caja, Caja, Carrete, Carrete, Palanca, Pieza

Otro

  • Cumple con los requisitos de baja desgasificación  No

  • País de origen del producto  China, República Checa

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HST-RNF100-1

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos