Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Agua, Fluidos hidráulicos, Gasolina
-
Color del producto
Gris, Violeta
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
.08, .2, .3, .4
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.003, .008, .012, .016
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.45, .5, .64, .65, .75, 1
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.018, .02, .025, .026, .03, .039
-
Longitud del producto (mm)
50, 100, 200, 1220
-
Longitud del producto (in)
1.969, 3.937, 7.874, 8.465, 48.031
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.8, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 19
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.031, .063, .094, .126, .189, .252, .374, .748
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 38
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.063, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1.496
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
3.2 – 6.4, 4.8 – 9.5, 19 – 38, .8 – 1.6, 9.5 – 19, 2.4 – 4.8, 1.6 – 3.2, 6.4 – 12.7
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.189 – .374, .252 – .5, .062 – .125, .748 – 1.496, .031 – .063, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
95
-
Flamabilidad
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de contracción (°C)
121
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Carrete, Carrete plano
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
China, República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-RNF100-7