Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Gasolina
-
Color del producto
Transparente
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
.08, .12, .15, .16, .2, .23, .31, .47
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.003, .005, .006, .007, .008, .009, .012, .013, .019
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.4, .43, .5, .64, .76, .89, 1.01, 1.14, 1.27, 1.39, 1.4
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.016, .017, .02, .025, .03, .035, .04, .045, .05, .055, .16
-
Longitud del producto (mm)
38, 38.1, 45, 80, 1220
-
Longitud del producto (in)
1.496, 1.5, 1.772, 3.149, 3.15, 48.03, 48.031
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.58, .79, 1.17, 1.57, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.5, 12.7, 15.88, 19.05, 25.4, 38.1, 50.8
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .374, .5, .625, .75, 1, 1.5, 2
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
1.17, 1.6, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.5, 12.7, 19.05, 25.4, 31.75, 38.1, 50.8, 76.2, 101.6
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.046, .063, .093, .125, .187, .25, .374, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3, 4
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
50.8 – 101.6, 15.88 – 31.75, 1.17 – 2.36, 2.36 – 4.74, 38.1 – 76.2, 4.74 – 9.5, .79 – 1.6, 3.17 – 6.35, 25.4 – 50.8, 1.57 – 3.17, 19.05 – 38.1, .58 – 1.17, 12.7 – 25.4, 9.5 – 19.05, 6.4 – 12.7
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.75 – 1.5, .031 – .063, 2 – 4, 1 – 2, .187 – .374, .374 – .75, .023 – .046, .25 – .5, .125 – .25, .046 – .093, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .5 – 1, .625 – 1.25
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
95
-
Flamabilidad
Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de contracción (°C)
121
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja, Caja, Carrete, Palanca, Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
China, República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-RNF100-CL