Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Combustible de aviación, fluido hidráulico, aceite lubricante, agua, Fluidos hidráulicos, Gasolina
-
Color del producto
Blanco, Negro
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Fluoropolímero reticulado
-
Flexibilidad
Flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
.05, .08, .1, .15, .16
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.002, .003, .004, .006
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.25, .3, .43, .48
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.01, .012, .017, .019
-
Longitud del producto (mm)
20, 25.4, 27, 30, 31.75, 45, 76.2
-
Longitud del producto (in)
.787, 1, 1.06, 1.181, 1.25, 1.772, 3
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.58, .79, 1.17, 1.6, 2.36, 2.4, 3.18, 3.2, 4.75, 6.35, 6.4, 9.53, 12.7
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
1.17, 1.6, 2.36, 3.18, 4.75, 4.8, 6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.046, .063, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
3.18 – 6.35, 2.4 – 4.8, 1.6 – 3.18, 6.4 – 12.7
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.062 – .125, .093 – .187, .25 – .5, .125 – .25
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
110
-
Flamabilidad
Altamente retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 150
-
Temperatura de contracción (°C)
150
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Carrete, Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-RNF150