Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Agua, Fluidos hidráulicos, Gasolina
-
Color del producto
Amarillo, Azul, Blanco, Gris, Marrón, Naranja, Negro, Rojo, Transparente, Verde, Violeta
-
Rango de contracción
3:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
.1, .12, .18, .2
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.003, .004, .005, .007, .008, .033
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.45, .55, .65, .75, .85, 1, 1.15
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.018, .022, .026, .03, .033, .039, .045
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.003, .004, .005, .007, .008, .033
-
Longitud del producto (mm)
13, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 100, 125, 130, 200, 275, 1000, 1220
-
Longitud del producto (in)
.512, .787, .98, .984, 1.181, 1.378, 1.574, 1.575, 1.772, 1.96, 1.968, 1.969, 2.362, 2.559, 2.756, 3.149, 3.937, 4.921, 5.11, 7.87, 10.827, 39.37, 48.03, 48.031
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 13
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.019, .039, .059, .079, .118, .157, .236, .315, .512
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
1.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 39
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.06, .118, .177, .236, .354, .472, .709, .944, .945, 1.534
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
1.5 – 4.5, 3 – 9, 8 – 24, 1 – 3, .5 – 1.5, 2 – 6, 6 – 18, 13 – 39, 4 – 12, 1.5 – .5
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.059 – .177, .315 – .945, .079 – .236, .512 – 1.534, .06 – .019, .039 – .118, .315 – .944, .019 – .06, .157 – .472, .118 – .354, .236 – .709
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
80
-
Flamabilidad
Retardante de fuego, Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de contracción (°C)
120
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable
Asia, EMEA, Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja, Caja, Carrete, Carrete, Carrete plano, Minicarrete, Palanca, Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-RNF3000