Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Agua, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos
-
Color del producto
Amarillo, Azul, Blanco, Naranja, Negro, Rojo
-
Rango de contracción
4:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia)
.36 mm [ .014 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal)
1.14 mm [ .045 in ]
-
Longitud del producto (mm)
60.96, 90, 1220
-
Longitud del producto (in)
2.4, 3.54, 48.031
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
4.57, 6.99, 9.53, 11.74, 13.97, 17.27, 20.57, 21.34, 23.62, 26.67, 36.83
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.18, .275, .375, .462, .55, .68, .81, .84, .93, 1.05, 1.45
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
19.05, 25.4, 38.1, 50.8, 60.33, 76.2, 95.25, 101.6, 114.3
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.75, 1, 1.5, 2, 2.375, 3, 3.75, 4, 4.5
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
26.67 – 101.6, 6.99 – 25.4
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.275 – 1, 1.05 – 4
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
95
-
Flamabilidad
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 135
-
Temperatura de contracción (°C)
121
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Carrete, Carrete, Palanca, Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-RP4800