Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Productos químicos/solventes, Tricloroetano
-
Color del producto
Blanco, Negro
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Fluoropolímero reticulado
-
Flexibilidad
Flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
.12, .18
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.005, .007
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.23, .28, .41, .46
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.009, .011, .016, .018
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.79, 1.17, 1.6, 2.36, 3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 12.7
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
1.6, 2.36, 3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.063, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia
Protección contra salpicaduras
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
110
-
Flamabilidad
Altamente retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 150
-
Temperatura de contracción (°C)
150
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
Sí
-
País de origen del producto
República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-RT220