Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Diámetro interno expandido (mín.) | Diámetro interno contraído (máx.) | Método de empaque | Rango de tamaño de tubo | Resistencia mecánica | Temperatura de contracción |
---|
| 7534076024 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 6.4 mm | 3.2 mm | Pieza | 3.2 – 6.4 mm | Daño mecánico | 150 °C |
| 8726036007 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 19.05 mm | 9.5 mm | Pieza | - | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB16004001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 3.17 mm | 1.57 mm | Carrete | 1.57 – 3.17 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB30514001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 1.6 mm | .79 mm | Carrete | .79 – 1.6 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB30524001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 6.35 mm | 3.17 mm | Carrete | 3.17 – 6.35 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB30504001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 1.17 mm | .58 mm | Carrete | .58 – 1.17 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| 3137796007 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 25.4 mm | 12.7 mm | Pieza | - | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB17544001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 38.1 mm | 19.05 mm | Carrete | 19.05 – 38.1 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB16112001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 9.5 mm | 4.74 mm | Palanca | 4.74 – 9.5 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB17562001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 25.4 mm | 12.7 mm | Palanca | 12.7 – 25.4 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB17574001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 50.8 mm | 25.4 mm | Carrete | 25.4 – 50.8 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB15952001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 12.7 mm | 6.35 mm | Palanca | 6.35 – 12.7 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB17592001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 19.05 mm | 9.5 mm | Palanca | 9.5 – 19.05 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB15932001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 1.6 mm | .79 mm | Palanca | .79 – 1.6 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB16084001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 1.17 mm | .58 mm | Carrete | .58 – 1.17 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB16092001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 1.17 mm | .58 mm | Palanca | .58 – 1.17 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB16024001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 4.74 mm | 2.36 mm | Carrete | 2.36 – 4.74 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB16072001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 2.36 mm | 1.17 mm | Palanca | 1.17 – 2.36 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB15994001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 3.17 mm | 1.57 mm | Carrete | 1.57 – 3.17 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 125 °C |
| NB16012001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 3.17 mm | 1.57 mm | Palanca | 1.57 – 3.17 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB15944001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 12.7 mm | 6.35 mm | Carrete | 6.35 – 12.7 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB17554001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 25.4 mm | 12.7 mm | Carrete | 12.7 – 25.4 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB16054001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 2.36 mm | 1.17 mm | Carrete | 1.17 – 2.36 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB15924001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 1.6 mm | .79 mm | Carrete | .79 – 1.6 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB16034001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 4.74 mm | 2.36 mm | Carrete | 2.36 – 4.74 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB16064001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 2.36 mm | 1.17 mm | Carrete | 1.17 – 2.36 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB15964001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 6.35 mm | 3.17 mm | Carrete | 3.17 – 6.35 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB15982001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 6.35 mm | 3.17 mm | Palanca | 3.17 – 6.35 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB16042001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 4.74 mm | 2.36 mm | Palanca | 2.36 – 4.74 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| NB16104001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 9.5 mm | 4.74 mm | Carrete | 4.74 – 9.5 mm | Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión | 150 °C |
| 5765956017 | Ilustraci\u00F3n del producto
| 9.5 mm | 4.8 mm | Pieza | 4.8 – 9.5 mm | Daño mecánico | 150 °C |