Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Tipo de producto de tubos Tubos termorretráctiles
Tipo de pared Pared única
Características eléctricas
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV).6
Características del cuerpo
Tipo de fluido Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Combustible de aviación, fluido hidráulico, aceite lubricante, agua, Disolventes de limpieza, Fluidos hidráulicos, Gasolina, Líquido antihielo
Color del producto Transparente
Rango de contracción 2:1
Material primario del producto Fluoropolímero reticulado, Fluoruro de polivinilideno reticulado
Flexibilidad Semirrígido
Dimensiones
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm).05, .25, .33, .43, .48, .51
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in).002, .01, .013, .017, .019, .02
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm).25, .33, .43, .48
Grosor de la pared contraída (nominal) (in).01, .013, .015, .017, .019