Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características del cuerpo
-
Color del producto
Ámbar, Negro, Transparente
-
Material primario del producto
Adhesivo, Polietileno/Poliéster, Poliolefina
-
Flexibilidad
Flexible
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
10, 12, 15, 20, 25
-
Longitud del producto (in)
.393, .472, .590, .59, .787, .984
-
Longitud del producto (in)
.393, .472, .590, .59, .787, .984
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
1.4, 2.3, 2.9, 4, 5.08, 7.62
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.055, .091, .114, .157, .2, .3
Condiciones de uso
-
Flamabilidad
Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-30 – 125
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Carrete, Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
EE. UU., República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-SAS