Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Combustible para turbinas, Fluidos hidráulicos, Líquido de deshielo
-
Color del producto
Blanco, Negro, Rojo
-
Rango de contracción
3:1
-
Material primario del producto
Adhesivo, Poliolefina, Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Flexible, Semirrígido
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
1.78, 2.54, 3.05, 3.56, 4.06
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.07, .1, .12, .14, .16
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
1.78, 3.05, 3.56
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.07, .12, .14
-
Longitud del producto (mm)
12, 101.6, 152.4, 279.4, 304.8, 305, 457.2, 762, 1219.2
-
Longitud del producto (in)
4, 6, 11, 12, 18, 30, 48
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
2.54, 3.81, 5.59, 9.49, 9.58, 12.7, 19.05, 22.86, 31.75, 44.45
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.1, .15, .22, .374, 0.377, .5, .75, .9, 1.25, 1.75
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
7.62, 10.16, 19.05, 27.94, 33.02, 38.1, 43.18, 50.8, 68.58, 76.2, 101.6, 114.3
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.3, .4, .75, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.7, 3, 4, 4.5
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
3.81 – 10.16, 22.86 – 68.58, 44.45 – 114.3, 9.49 – 27.94, 12.7 – 38.1, 9.58 – 33.02, 44.45 – 101.6, 5.59 – 19.05, 2.54 – 7.62, 12.7 – 43.18, 31.75 – 76.2, 19.05 – 50.8
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.5 – 1.7, 1.75 – 4, .75 – 2, 1.25 – 3, .15 – .4, .22 – .75, .9 – 2.7, .374 – 1.1, .5 – 1.5, .1 – .3, .377 – 1.3, 1.75 – 4.5
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia
Humedad
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
90
-
Flamabilidad
Retardante de fuego, Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 110, -55 – 90
-
Temperatura de contracción (°C)
121
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Fluidos, Humedad
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-SST-FR