Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Agua
-
Color del producto
Negro
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Poliolefina ZEROHAL
-
Flexibilidad
Muy flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.44, .46, .56, .68, .76, .77, .89
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.017, .018, .022, .027, .03, .035
-
Longitud del producto
65 mm [ 2.559 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.5, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4.01, 4.5, 5, 5.5, 6, 8, 9, 10, 12.5, 15
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.02, .03, .039, .049, .059, .069, .079, .098, .118, .138, .157, .177, .197, .217, .236, .315, .354, .394, .492, .591
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
1.3, 1.9, 2.4, 2.9, 3.4, 3.8, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.1, 11.1, 12.4, 16.5, 18.6, 21, 26.4, 31.6
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.051, .075, .094, .114, .134, .15, .169, .209, .248, .287, .327, .366, .4, .437, .488, .649, .732, .827, 1.039, 1.244
-
Rango de tamaño de tubo
9 – 18.6 mm [ .354 – .732 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
70
-
Flamabilidad
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-30 – 125
-
Temperatura de contracción (°C)
90
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja, Carrete
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
China
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-SWFRX2