Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.3
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Agua
-
Color del producto
Negro
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Poliolefina ZEROHAL
-
Flexibilidad
Muy flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.25, .26, .28, .33, .46
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.01, .011, .013, .018
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.3, .4, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 3, 4, 4.5, 5, 6, 9, 12.5
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.012, .016, .02, .03, .039, .049, .059, .069, .079, .118, .157, .177, .197, .236, .354, .492
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
.7, .95, 1.15, 1.65, 2.05, 2.55, 3.05, 3.55, 4.15, 6.1, 8.1, 9.1, 10, 12.4, 18.6, 25.4
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.028, .037, .045, .065, .081, .1, .12, .14, .163, .24, .319, .358, .394, .488, .732, 1
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
70
-
Flamabilidad
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-30 – 125
-
Temperatura de contracción (°C)
90
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Daño mecánico
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
China
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-SWFRX4