Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de tubos  Tubos termorretráctiles

  • Tipo de pared  Doble pared

Características del cuerpo

  • Tipo de fluido  Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Líquido antihielo, Líquido de frenos, Productos químicos/solventes

  • Color del producto  Transparente

  • Rango de contracción  2:1

  • Material primario del producto  Fluoruro de polivinilideno reticulado

  • Flexibilidad  Semirrígido

Dimensiones

  • Grosor de la pared contraída (nominal)  .25 mm [ .01 in ]

  • Longitud del producto  25.4 mm [ 1 in ]

  • Diámetro interno contraído (máx.)  6.35 mm [ .25 in ]

  • Diámetro interno expandido (mín.)  12.7 mm [ .5 in ]

  • Rango de tamaño de tubo  6.35 – 12.7 mm [ .25 – .5 in ]

Condiciones de uso

  • Temperatura de contracción (mín.) (°C) 155

  • Flamabilidad  Altamente retardante de fuego

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 135

  • Temperatura de contracción (°C) 175

Operación/aplicación

  • Resistencia mecánica  Abrasión, Corte, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión

Disponibilidad del producto

  • Región aplicable  Global

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Encapsulado

Otro

  • País de origen del producto  EE. UU.

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HST-TAK-SLEEVE

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos