Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite de motor, Fluidos hidráulicos, Gasolina, Líquido de frenos
-
Color del producto
Negro
-
Rango de contracción
2:1, 2.5:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Flexible, Semiflexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
.08, .1, .15
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.003, .004, .006
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.4, .5, .51, .6, .64, .8, .9, 1, 1.5
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.015, .016, .019, .02, .023, .025, .031, .032, .035, .039, .059
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.6, .8, 1.2, 1.5, 2.36, 2.4, 3.18, 3.2, 3.7, 4, 4.8, 6.35, 7.5, 9.5, 12.7, 19.05
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.024, .031, .047, .059, .092, .094, .125, .126, .145, .157, .188, .189, .25, .295, .374, .5, .75
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.9, 5, 6.3, 6.4, 8, 9.4, 9.5, 10, 12.7, 15, 20, 25.4, 38
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.047, .063, .094, .126, .192, .197, .248, .252, .315, .37, .374, .393, .5, .591, .787, 1, 1.496
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
9.5 – 20, 3.2 – 6.4, 4.8 – 9.4, .8 – 1.6, 1.5 – 3.2, 7.5 – 15, 3.18 – 6.3, 4 – 8, 6.35 – 12.7, .6 – 1.2, 19.05 – 38, 2.36 – 4.9, 4.8 – 9.5, 1.2 – 2.4, 2.4 – 5, 3.7 – 10, 12.7 – 25.4
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.024 – .047, .295 – .591, .374 – .787, .188 – .37, .031 – .063, .094 – .197, .092 – .192, .25 – .5, .189 – .374, .157 – .315, .047 – .094, .125 – .248, .5 – 1, .059 – .126, .75 – 1.496, .126 – .252, .145 – .393
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
85
-
Flamabilidad
Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-55 – 125
-
Temperatura de contracción (°C)
110
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Daño mecánico, Fluidos
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Carrete, Carrete
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
EE. UU., República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-TUGA