Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Color del producto | Diámetro interno expandido (mín.) | Diámetro interno contraído (máx.) | Material primario del producto | Método de empaque | Rango de tamaño de tubo | Resistencia mecánica |
---|
| 651868-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Blanco | 2.1 mm | .75 mm | Poliolefina modificada irradiada | Pieza | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 687401J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 30 mm | 14 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete | 14 – 30 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 513381J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 32.1 mm | 15 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete | 15 – 32.1 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 446921-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 4.6 mm | 2 mm | Poliolefina modificada irradiada | Pieza | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| D60073-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 6.6 mm | 3 mm | Poliolefina reticulada | Carrete | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| CU1102-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 1.5 mm | .5 mm | Poliolefina modificada irradiada | Pieza | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 962828-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 8.6 mm | 4 mm | Poliolefina modificada irradiada | Encapsulado | 4 – 8.6 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |
| CX1859-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 1.5 mm | .5 mm | Poliolefina modificada irradiada | Pieza | - | Corrugación |
| C77960-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 3.6 mm | 1.5 mm | Poliolefina reticulada | Carrete | 1.5 – 3.6 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 663099J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 23.2 mm | 11 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete plano | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 744521J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 15.7 mm | 7.5 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete plano | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 137963J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 2.1 mm | .75 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete | .75 – 2.1 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 115607J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 12.7 mm | 6 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete plano | 6 – 12.7 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |
| F78253-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Blanco | 5.6 mm | 2.5 mm | Poliolefina modificada irradiada | Caja | 2.5 – 5.6 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 046571J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 19 mm | 9 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete plano | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 080745J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 1.5 mm | .5 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete | 1 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 978670-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Rojo | 6.6 mm | 3 mm | Poliolefina reticulada | Encapsulado | 3 – 6.6 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 665915J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 5.6 mm | 2.5 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 674983J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 7.6 mm | 3.5 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 463453J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 3.1 mm | 1.25 mm | Poliolefina modificada irradiada | Pieza | 1.25 – 2.9 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 240345J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 10.4 mm | 5 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete plano | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 532301J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 9.6 mm | 4.5 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete plano | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 235265J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 28.2 mm | 12.5 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete plano | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 592387J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 4.6 mm | 2 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 594045J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 13.5 mm | 6.5 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete plano | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 902837J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 2.6 mm | 1 mm | Poliolefina modificada irradiada | Bolsa y caja | 1 – 2.6 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 779783J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 4.1 mm | 1.75 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete | 1.75 – 4.1 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 757543J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 21.4 mm | 10 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete plano | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 881723J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 14.4 mm | 7 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete | 7 – 14.4 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 985923J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 6.6 mm | 3 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete | 3 – 6.6 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 281255J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 11.4 mm | 5.5 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete plano | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 763665J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 26.8 mm | 12.5 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete | 12.5 – 26.8 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 389957J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 3.6 mm | 1.5 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 580317J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 8.6 mm | 4 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete plano | - | Corrugación, Protección contra la tensión |
| 892275J001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 16.9 mm | 8 mm | Poliolefina modificada irradiada | Carrete | 8 – 16.9 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |
| E94267-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 12.7 mm | 6 mm | Poliolefina reticulada | Carrete | 6 – 12.7 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |
| EM9058-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Negro | 5.6 mm | 2.5 mm | Poliolefina reticulada | Caja | 2.5 – 5.6 mm | Corrugación, Protección contra la tensión |