Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los extensores están sellados a aisladores de porcelana o vidrio, lo cual impulsa las altas corrientes de fuga encontradas en las áreas contaminadas alrededor del borde de la falda del extensor. Cada extensor añade 6" (150 mm) a la distancia de fuga actual del aislador, lo cual disminuye el estrés eléctrico. También mejoran el rendimiento del aislante o del buje al cambiar la forma general a un perfil de cobertizo escalonado. Cuando se requiere un extensor para un perfil sin uso previo, se puede formar sin problemas. No hay límite de voltaje superior para el uso de extensores de distancias de fuga. TE acaba de añadir una gama de extensores de distancias de fuga envolventes aplicados en frío a su lista de extensores de distancias de fuga termocontraíbles Raychem (HVCE-WA). Esto reducirá a un grado considerable el tiempo de instalación en situaciones en las que el trabajo con metales pesados o la geometría de conexión complicada dificultan la desconexión del aislante o el buje.
Los extensores de distancias de fuga envolventes aplicados en frío funcionan de la misma manera que los extensores convencionales, pero dejan un espacio donde el extensor se abre, lo que le permite envolverse alrededor de la falda de porcelana o vidrio donde se realiza la instalación.  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Aumenta la resistencia a las descargas disruptivas
  • Reduce el estrés eléctrico
  • Diseño personalizado
  • Cumple con REACH y RoHS
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío

  • Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT  Extensor de fuga

  • Tipo de aislamiento/ANSI  Porcelana

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) Todo

Características del cuerpo

  • Color del producto  Rojo

  • Material del aislante  Porcelana, Vidrio

  • Material primario del producto  Polímero

Dimensiones

  • Rango de diámetro externo de falda de aislador (mm) 175, 206, 216, 221, 226, 227, 234, 244, 248, 251, 255, 267, 271, 281, 287, 292, 303, 323, 326, 336, 341, 348, 349, 356, 364, 372, 377, 381, 393, 407, 413, 421, 440, 457, 463, 488, 501, 611

  • Rango de diámetro externo de falda de aislador (in) 6.9, 8.11, 8.5, 8.7, 8.9, 8.94, 9.21, 9.61, 9.76, 9.88, 10.04, 10.51, 10.67, 11.06, 11.3, 11.5, 11.93, 12.72, 12.83, 13.23, 13.39, 13.7, 13.74, 14.02, 14.33, 14.65, 14.84, 15, 15.47, 15.98, 16.26, 16.54, 17.32, 18, 18.23, 19.21, 19.72, 24.05

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) 0 – 105

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Subestación

  • Equipo compatible  Bujes/aisladores

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HVCE-WA

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos