Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector
Rectangular
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo
Integrado en la carcasa
-
Características de la configuración
-
Número de posiciones
6
-
Número de filas
2
Características del cuerpo
-
Color del producto
Azul, Blanco, Gris, Negro
Características del contacto
-
Tamaño de contacto
Tamaño 16
-
Diámetro de pin de conexión
1.56 mm [ .061 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Polarizado
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
4.5 mm [ .177 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector
No
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-J4A-DRC6