Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de conector hembra  180°

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa

  • Sellable  No, Sí

Características del cuerpo

  • Tipo de sello para teminal  Sello de la familia o sin sellar

Características del contacto

  • Fabricación de contactos  Estampado y formado

  • Tamaño de contacto  Tamaño 16

  • Corriente nominal típica (A) 13

  • Tipo de remache  Engarce en forma de F

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño, Palladium Nickel Gold

  • Tipo de terminal  Enchufe, Pin

  • Interfaz de revestimiento  Estaño (Sn), Níquel (Ni), Oro (Au), Palladium Nickel Gold (PdNiAu)

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1.5

  • Diámetro de pin de conexión (in) .06, .062

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Cable

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1.9 – 3.3, 1.9 – 3.6, 1.4 – 2.5, 1.4 – 2.54, 2.4 – 3.8

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .074 – .13, .095 – .15, .055 – .1, .075 – .14

  • Calibre del cable (AWG) 18 – 14, 20 – 16, 16 – 12

  • Calibre del cable (mm²) .823 – 2.08, 1. – 2.5, .517 – 1.3, .75 – 2, .5 – 1

  • Búsqueda del calibre del cable (mm²) .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5

  • Búsqueda del calibre del cable (AWG) 12, 14, 16, 18, 20

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Sin aislamiento

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 125, 150

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 257, 302

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 150, '-55 – 125

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) '-67 – 302, -67 – 257

Operación/aplicación

  • Compatible con el material base del alambre  Cobre

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete

  • Cantidad por empaque  3000, 3200, 4000

Otro

  • Contacto preferido del cliente 

  • Terminal transmite  0 – 24 A (potencia baja)

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-J67-DSCC16

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.