Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Los LVDT de CA de las series PR 812 y PRH 812 son versiones de 20,6 mm (0,812 in) de diámetro de la serie PR 750 y están diseñados principalmente para su uso en aplicaciones OEM heredadas y no se recomiendan para diseños nuevos. En la mayoría de las aplicaciones, son LVDT rentables de reemplazo de forma, ajuste y función para un OEM o usuario que emplea los productos de un competidor de tamaño y rango similares. Las unidades de las series PR 750, PR 812 y PRH 812 están disponibles en rangos de medición a escala completa desde ±1,25 mm (±0,050 in) hasta ±250 mm(±10 in). Las unidades de las series PR 750 y PR 812 ofrecen una holgura radial de núcleo a placa de 0,75 mm (0,031 in), mientras que las series PRH 812 ofrecen una holgura radial de núcleo a placa de 1,6 mm (0,062 in), con el núcleo estándar de 6,35 mm (0,25 in) de diámetro suministrado. Los sensores de la serie PR cuentan con la alta resolución, la excelente repetibilidad y la baja histéresis asociada con la tecnología LVDT, así como la más alta sensibilidad coherente con una buena linealidad. El error de linealidad máximo para estos sensores es ±0,25 % de salida de rango completo, utilizando una línea recta estadísticamente más ajustada derivada por el método de mínimos cuadrados. 

BENEFICIOS

  • Disponible en diámetros de 0,750 in o 0,812 in
  • Rangos de ±1,25 mm a ±250 mm [±0,05 in a ±10 in]
  • No linealidad inferior a ±0,25 %.
  • Temperatura de funcionamiento de 105 °C (220 °F)
  • Conjunto de la bobina sellado de acuerdo al estándar IEC IP-61
  • Carcasa SS blindada magnéticamente 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conductores

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3

Características de la señal

  • Frecuencia de excitación (kHz) 2.5

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Núcleo independiente

Dimensiones

  • Diámetro del producto (mm) 19.05, 20.6

  • Diámetro del producto (in) 0.75, 0.812

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP61

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.25

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LVDT0002

Documentos Relacionados