Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Estos sensores resistentes de 3/4 de pulgada de diámetro están construidos completamente en acero inoxidable y están disponibles en rangos de 0,100 pulgadas (2,5 mm) a 20,00 pulgadas (500 mm).  Los devanados de la bobina están sellados contra entornos hostiles según la norma IEC IP-68 y la terminación eléctrica se realiza a través de un conector axial sellado (HSE / HSI) o un conector radial sellado (HSER / HSIR). El conector radial brinda dos beneficios importantes. En primer lugar, da como resultado un diseño de paso, el cual permite el acceso a uno o ambos extremos del núcleo del LVDT a fin de permitir un mejor soporte mecánico y guía del núcleo, así como una limpieza más fácil en lugares empolvados o sucios. La segunda ventaja del conector radial es una longitud instalada más corta en comparación con las unidades del mismo rango con conectores axiales. Las unidades se suministran con electrónica incorporada para el funcionamiento en corriente continua con una salida precalibrada de 0-10VDC (HSE) o para el funcionamiento en bucle de corriente de 4-20 mA (HSI). El error de linealidad máxima estándar para un sensor de la serie HS 750 es ±0,25 % de la salida de rango completo, con ±0,10 % disponible como opción. 

Beneficios

  • Rangos de 0,100 pulgadas a 20,00 pulgadas 
  • No linealidad inferior a ±0,25 % (±0,10 % opcional)
  • Repetibilidad de 0,000050 de pulgada
  • Salidas 0-10VDC o 4-20mA
  • Construcción resistente de acero inoxidable
  • Bobina sellada herméticamente de acuerdo con IEC IP-68
  • Conectores axiales o radiales con enchufe de acoplamiento incluido  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector de 6 pines

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 12 – 26

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Núcleo independiente

Dimensiones

  • Diámetro del producto  19.05 mm [ 0.75 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  0 – 10 V

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.1, ±.25

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LVDT0010

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos