Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los sensores GHSA-R 750-A, resistentes y herméticos, están construidos íntegramente en acero inoxidable y se diseñaron para aplicaciones industriales generales.  Los alambres para bobina están sellados contra entornos hostiles según la norma IEC IP-68. La terminación eléctrica se realiza a través de un conector sellado montado radialmente, lo que permite obtener una longitud instalada mucho más reducida. El enchufe del conector de acoplamiento se suministra con la unidad. El sensor consta en un eje de extensión/resorte de aire que funciona en un rodamiento de manguito aislante de precisión y está conectado al núcleo de un LVDT. El eje se extiende mediante la introducción de un suministro de aire limpio y seco de baja presión (10-30 psi), con un flujo regulado, a través de un accesorio de púas en el extremo de la unidad para una manguera de ¼ de pulgada de diámetro interior. Con la liberación de presión, un resorte interno devuelve el cabezal medidor a su posición retraída. El uso del rodamiento de manguito aislante de precisión da como resultado una repetibilidad de medición del ±0,01 % de rango completo o superior. 

VENTAJAS

  • Émbolo de baja presión para extender o resortar el aire
  • Rangos de ±0,050" a ±2,00"
  • No linealidad inferior al ±0,25 % de FRO
  • Repetibilidad de ±0,01 % de FRO
  • Conectores radiales con enchufe de acoplamiento incluido
  • Bobina sellada herméticamente de acuerdo con IEC IP-68 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector de 6 pines

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3

Características de la señal

  • Frecuencia de excitación (kHz) 2.5

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Conductor accionado por resorte

Dimensiones

  • Diámetro del producto  19.05 mm [ 0.75 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.25

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LVDT0019

Documentos Relacionados