Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El gran espacio radial de 1,6 mm [1/16 in] de diámetro a núcleo proporciona amplias desalineaciones de instalación y, por lo tanto, reduce los costos de aplicación.  Con un alto voltaje de salida y un amplio rango de frecuencia de funcionamiento, estos LVDT versátiles y altamente confiables ofrecen mediciones de posición precisas y sin preocupaciones. Disponible en una variedad de rangos de carrera de ±0,05 a ±10 pulgadas, la serie HR se puede configurar con una serie de opciones estándar que incluyen núcleo guiado, núcleo de diámetro pequeño/núcleo de baja masa. También están disponibles el funcionamiento a alta temperatura (200 °C) y las versiones de resistencia a la radiación suave (consulta a la fábrica). 

BENEFICIOS

  • Alta confiabilidad
  • Gran espacio libre de núcleo a perforación
  • El rango varía de ±0,05 a ±10 pulgadas
  • Funcionamiento de CA de 400 Hz a 5 kHz
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Núcleo roscado imperial o métrico
  • Muchas opciones y accesorios 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del producto  Cilíndrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conductores

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3

Características de la señal

  • Frecuencia de excitación (kHz) .4 – 5

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Núcleo independiente

Dimensiones

  • Diámetro del producto (mm) 6.35, 20.6

  • Diámetro del producto (in) .25, 0.812

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP61

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.25

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LVDT0020

Documentos Relacionados