Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

La serie M-12 se enrollan con máquinas de bobinado avanzadas y computarizadas en una bobina sin ribetes, lo que resulta en la función de transferencia suave requerida para las aplicaciones de prueba de materiales y retroalimentación de posición más exigentes.  

La distribución de precisión y el estrechamiento de los devanados en capas proporcionan una excelente relación entre carrera y longitud, sin sacrificar la linealidad del sensor. Una suma constante de los voltajes de salida secundarios en todo el rango lineal asegura la compatibilidad con los esquemas de acondicionamiento de señal radiométrica para coeficientes de temperatura, aún más bajos. Los diseños de bobinas de la serie M-12 se han optimizado para proporcionar el coeficiente de sensibilidad de la temperatura más bajo posible, al tiempo que mantienen la idoneidad para el funcionamiento con longitudes de cable extendidas. Una protección magnética interna de alta permeabilidad proporciona protección en los entornos electromagnéticos más ruidosos, mientras que la carcasa de acero inoxidable de la serie AISI 304 de alta calidad protege el LVDT de la corrosión en entornos agresivos. 

BENEFICIOS

  • Caja pequeña de 12 mm de diámetro
  • Coeficiente de sensibilidad a baja temperatura
  • Excelente relación entre carrera y longitud
  • Función de transferencia suave
  • Suma constante de voltajes de salida secundarias
  • Blindaje electromagnético
  • Caja de acero inoxidable AISI serie 304
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del producto  Cilíndrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conductores

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3

Características de la señal

  • Frecuencia de excitación (kHz) 1 – 10, .5 – 10

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Núcleo independiente

Dimensiones

  • Diámetro del producto  12 mm [ 0.472 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP61

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.25

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LVDT0024

Documentos Relacionados