Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

La robusta carcasa de aluminio anodizado extruido contiene un LVDT encapsulado 100 % epoxi, lo que ofrece una protección ambiental, mecánica y EMI y RFI superior.  La conveniente regleta de conexión de alto rendimiento reemplaza múltiples cables conductores, simplificando así la conexión eléctrica, mientras que las bridas de montaje facilitan la instalación mecánica. Un revestimiento de orificio de PTFE integral proporciona una superficie de rodamiento lisa y baja fricción para el núcleo y reduce el espacio libre diametral. Disponible en una variedad de rangos de carrera de ±0,5 a ±10 pulgadas, la serie MP es la opción ideal para aplicaciones de tipo molino industrial, turbinas de potencia o dondequiera que estén presentes condiciones ambientales agresivas. La serie MP también está disponible con un núcleo de diámetro pequeño o baja masa, para aplicaciones donde el peso excesivo del núcleo podría influir en el movimiento. El núcleo ligero también puede reducir las tensiones mecánicas y ayudar a preservar la integridad estructural del conjunto de accionamiento del núcleo durante el desplazamiento a alta velocidad o bajo alta vibración. 

BENEFICIOS

  • Funcionamiento en entornos hostiles
  • Bridas de montaje para una fácil instalación
  • El rango varía de ±0,5 a ±10 pulgadas
  • Funcionamiento de CA de 400 Hz a 5 kHz
  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Cableado de terminales de tornillo
  • Revestimiento de orificio de PTFE
  • Núcleo roscado imperial o métrico
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del producto  Cuadrado

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Bornera

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3

Características de la señal

  • Frecuencia de excitación (kHz) .4 – 5

Características del cuerpo

  • Material de caja  Aluminio anodizado

  • Configuración de conductor  Núcleo independiente

Dimensiones

  • Diámetro del producto  31.75 mm [ 1.25 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP60

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.25

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LVDT0029

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto