Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El sistema del transformador diferencial de variación lineal (LVDT) CTS-4-20 consta de un sensor de posición lineal LVDT de la serie HCI o de un sensor de posición rotativo RVDT R36AS, junto con un módulo electrónico que proporciona una salida en bucle de corriente de 4-20 mA.  El transmisor CTS-420 funciona con un voltaje de alimentación no regulado de 10 a 36 V de CC. El módulo electrónico proporciona al sensor de posición el voltaje de excitación de CA requerido y convierte la salida de voltaje de CA en una señal suave de 4-20 mA. Los potenciómetros de ajuste de cero y de intervalo, así como los terminales de conexión de suministro del sensor y del bucle, están convenientemente ubicados en el panel frontal para una fácil instalación y calibración.  

Ventajas

  • Funcionamiento en bucle de corriente de 2 hilos de 4-20 mA 
  • Rango de carrera lineal de 0.25" a 10" 
  • Versión rotativa de 0° a 90° 
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento 
  • Tamaño compacto 
  • Operación del sensor remoto desde una distancia de hasta 35 pies (10 m)
  • Conector hermético estilo MS en el sensor 
  • Carcasa electrónica resistente, a prueba de salpicaduras (opcional)
  • Cero e intervalo ajustables 
  • Sellado herméticamente (solo LVDT) 
  • Núcleo roscado imperial o métrico (LVDT) 
  • Conjunto de cable de hasta 35 pies (opcional)  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del producto  Cilíndrico, Cuadrado

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector de 6 pines

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 10 – 36

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Núcleo independiente

Dimensiones

  • Diámetro del producto  19.05 mm [ 0.75 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 90, -55 – 150

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) '-67 – 302, -40 – 194

  • Especificaciones ambientales  Presión de 1,000 PSI

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  4 – 20 mA

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.5, 1.5

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LVDT0035

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto