Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El sistema de rodamientos de bolas lineales dentro de la sonda de medición reduce el juego radial a un nivel diminuto y minimiza la fricción para lograr una medición ultraprecisa.  El conjunto rodamientos utiliza dos filas circunferenciales de bolas en miniatura. Las bolas viajan en un émbolo no giratorio. El émbolo está endurecido a Rockwell 65, cromado duro y molido de precisión para lograr una repetibilidad óptima y resistencia al punzonamiento. El extremo de contacto del émbolo tiene una punta de bola de carburo de tungsteno extraíble. El émbolo y los rodamientos están cercados en una carcasa cilíndrica, pulidos a mano y ajustados al conjunto del rodamiento de bolas. El ajuste de precisión brinda repetibilidad excepcional. Dado que los rodamientos y la carcasa están a la par en cuanto a dureza, los émbolos toleran mejor las cargas laterales en beneficio de un ciclo de vida más largo. 

Un transformador diferencial variable lineal (LVDT) está contenido en el extremo opuesto de la carcasa tubular. Sin contacto físico entre el núcleo y las bobinas, el LVDT produce un voltaje de salida altamente repetible proporcional al desplazamiento.

Los cabezales de medición LBB cuentan con una estructura única de dos piezas y se pueden reparar en caso de que la estructura de la sonda o los cables se dañen. Un resorte de alivio de curvatura (en modelos seleccionados) protege el cable a la salida. Los topes mecánicos positivos evitan daños en el LVDT debido a impactos al final de la punta de contacto en casos de sobrecarrera.

Los cabezales de medición LBB con extensión de resorte cuentan con configuración antes del viaje / de sobrecarrera que puede ajustar el usuario. Las unidades de extensión de aire y retracción de resorte requieren aire seco y exento de aceite a entre 5 y 15 PSI [de 0,34 a 1 bar]; al variar la presión del aire, los usuarios pueden controlar la fuerza de medición para garantizar que las sondas no dañen las superficies finamente terminadas ni distorsionen las piezas delicadas. 

Beneficios

  • repetibilidad de 0,000004" (0,10 μm)
  • Opciones de diámetro de la carcasa: liso de 0,315" [8 mm] y 3/8" [9,5 mm], o bien, roscado de 3/8 "-40 UNS-2A
  • Cuatro opciones de conectores eléctricos (extremo del cable)
  • Puntas de contacto opcionales (solo roscas de 4-48 UNF-2A)
  • Adaptador incluido para la salida del cable radial (modelos seleccionados)
  • Compatible con todos nuestros acondicionadores de señal
  • Informe de calibración incluido con cada unidad 
  • Versiones de extensión de resorte y neumática 
  • Extremo delantero de rodamiento de bolas lineales 
  • Ciclo de vida extremadamente largo 
  • Repetibilidad de 0,000004 pulgadas [0,1 μm] 
  • Rangos de ±0,02 a ±0,2 pulgadas [±0,5 a ±5 mm] 
  • Punta de contacto de carburo de tungsteno reemplazable 
  • LVDT de doble blindaje 
  • Cable flexible, resistente a los productos químicos 
  • Funda de fluoroelastómero (según el modelo) 
  • Selección de conectores eléctricos opcionales 
barra naranja

Aplicaciones

  • Inspección en línea de piezas automotrices 
  • Retroalimentación del proceso para herramienta mecánicas controladas numéricamente 
  • Inspección dimensional de piezas de precisión 
  • Estado del punto de fabricación de las normas del proceso de producción 
  • Recopilación automatizada de datos para SPC de fábrica 
  • Robótica 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del producto  Cilíndrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable blindado

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3

Características de la señal

  • Frecuencia de excitación (kHz) 2.5 – 10

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero con alto contenido en carbono

  • Configuración de conductor  Conductor accionado por resorte

Dimensiones

  • Diámetro del producto  9.5 mm [ .374 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  5 – 60 °C [ 41 – 140 °F ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP60

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.2

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LVDT0040

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto