Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Los cabezales de medición son transformadores diferenciales variables lineales (LVDT) accionados por resorte con rodamientos lineales de precisión.  Estos resistentes cabezales de medición de alta temperatura permiten obtener mediciones en carreras largas de hasta ±2" (±50.8 mm). La fuerza del resorte suele ser de 9 oz (255 g) a una carrera eléctrica completamente comprimida. En el extremo de trabajo, tienen enroscada una punta extraíble hecha de acero para herramientas endurecido cromada en negro (4-48UNF-2A). La estructura interna evita que el núcleo y el eje giren a medida que se mueven longitudinalmente. El conector eléctrico integral (soldado) facilita la instalación y permite reemplazar un cable dañado sin comprometer el sensor. La instalación y el ajuste son simples gracias a una rosca de montaje externa de ½-20 y a las dos contratuercas que se suministran con cada unidad. Como sucede con la mayoría de nuestros transformadores diferenciales de variación lineal (LVDT), los devanados GCA están impregnados al vacío con una resina flexible de alta temperatura especialmente formulada, y el conjunto de la bobina está encapsulado dentro de su carcasa con un epoxi de dos compuestos. Esto proporciona una excelente protección contra ambientes hostiles, como aplicaciones con altos niveles de vibraciones y golpes.  

BENEFICIOS

  • Carcasa sellada herméticamente
  • Repetibilidad de 25 µ-pulgadas (0.6 µm)
  • Clasificación IEC IP68 a 1000 PSI (70 bares)
  • Carreras largas de hasta ±2"
  • Punta de contacto de acero para herramientas endurecido
  • Alta resistencia a la carga lateral
  • Ciclo de vida largo
  • Alta temperatura
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del producto  Cilíndrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector de 6 pines

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3

Características de la señal

  • Frecuencia de excitación (kHz) .4 – 10

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Conductor accionado por resorte

Dimensiones

  • Diámetro del producto  19.05 mm [ 0.75 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

  • Especificaciones ambientales  Presión de 1,000 PSI

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.25

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LVDT0041

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto