Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Descripción General
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Disponible en
Construye y fija el precio del producto ahora
Estos cabezales de medición son transformadores diferenciales variables lineales (LVDT) de extensión de aire/retracción de resorte con rodamientos lineales de precisión. Estos resistentes cabezales de medición de alta temperatura permiten mediciones en carreras largas de hasta ±1 pulgada [±25.4 mm]. Tienen una punta roscada extraíble hecha de acero para herramientas endurecido y cromada en negro (4-48UNF-2A) hasta el extremo de trabajo. La estructura interna evita que el núcleo y el eje giren a medida que se mueven longitudinalmente. El conector eléctrico integral (soldado) facilita la instalación y permite reemplazar un cable dañado sin sacrificar el sensor. La instalación y el ajuste son simples gracias a una rosca de montaje externa de ½-20 y las dos contratuercas que se suministran con cada unidad. Como sucede con la mayoría de nuestros LVDT, los devanados GCA-AE están impregnados al vacío con una resina flexible de alta temperatura especialmente formulada y el conjunto de la bobina está encapsulado dentro de su carcasa con un epoxi de dos compuestos. Esto proporciona una excelente protección contra ambientes hostiles, como los altos niveles de vibraciones y golpes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.