Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El resistente PCA-375 fue diseñado específicamente para operar en entornos industriales más hostiles con un espacio de instalación mínimo disponible. Con solo 0,375 pulgadas [9,5 mm] de diámetro, el PCA-375 ofrece mediciones de perfil delgadas y no intrusivas, lo que la convierte en la opción perfecta para accesorios de alta densidad, así como para muchas otras aplicaciones industriales. Externamente, el PCA-375 PR-300 está construido totalmente en acero inoxidable de la serie 300 y 400, con una punta de contacto de acero para herramientas endurecido y cromado reemplazable en el campo. La terminación eléctrica se realiza a través de un cable recubierto de poliuretano de 2 metros de longitud y 6 conductores. Internamente, el émbolo simplificado de una sola pieza y la construcción de casquillo de latón de precisión aumentan la confiabilidad a largo plazo, mientras que el resorte de retorno de servicio pesado asegura la fuerza adecuada para extender repetidamente el émbolo.  

BENEFICIOS

  • Diámetro delgado de 0,375 pulgadas [9,5 mm] 
  • Repetibilidad de 60 µ-pulgadas [1,5 µm]
  • Económicos
  • Ciclo de vida largo
  • Salida de cable con clasificación IEC IP-66
  • Puntas de contacto intercambiables 4-48 AGD
  • Trazos de ± 0,1 a ± 1 pulgada 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del producto  Cilíndrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable blindado

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3

Características de la señal

  • Frecuencia de excitación (kHz) 2.5 – 10

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Conductor accionado por resorte

Dimensiones

  • Diámetro del producto  9.52 mm [ 0.375 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP60

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.5

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LVDT0043

Documentos Relacionados