Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Estos cabezales de medición son transformadores diferenciales variables lineales (LVDT) accionados por resorte con rodamientos lineales de precisión y sistemas electrónicos de acondicionamiento internos. La serie GCD, que opera con una fuente nominal de ±15 V de CC, ofrece una salida extremadamente lineal, de bajo nivel de ruido de ±10 V de CC. Estos resistentes cabezales de medición permiten mediciones en rangos de carrera desde ±0.05 pulgadas [±1.27 mm] hasta ±2 pulgadas [±50.8 mm]. La fuerza del resorte suele ser de 9 oz (255 g) a una carrera eléctrica completamente comprimida. En el extremo de trabajo, tienen enroscada una punta extraíble hecha de acero para herramientas endurecida cromada en negro (4-48UNF-2A). La estructura interna evita que el núcleo y el eje giren a medida que se mueven longitudinalmente. El conector eléctrico integral (soldado) facilita la instalación y permite reemplazar un cable dañado sin comprometer el sensor. La instalación y el ajuste son simples gracias a una rosca de montaje externa de ½-20 y a las dos contratuercas que se suministran con cada unidad.

VENTAJAS

  • Estructura completamente soldada de acero inoxidable
  • Resistente a entornos hostiles
  • Conector de tipo MS (MIL-C-5015)
  • Ciclo de vida útil prolongado
  • Cumple con CE
  • Certificado de calibración incluido con cada unidad
  • Extensión con aire/retracción de resorte disponible (consulta a la fábrica)  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del producto  Cilíndrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector de 6 pines

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) '-15 – 15

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Conductor accionado por resorte

Dimensiones

  • Diámetro del producto  19.05 mm [ 0.75 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]

  • Especificaciones ambientales  Presión de 1,000 PSI

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  ±10 V

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.25

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LVDT0046

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto