Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El GC-485 elimina la necesidad de realizar una conversión de tipo analógico a digital costosa y propensa a errores al convertir de manera interna las señales LVDT analógicas en unidades de ingeniería (imperiales o métricas).  El resultado es un dispositivo de medición totalmente calibrado y rastreable, listo para la instalación y 100 % intercambiable en campo. Al funcionar con una fuente de 8,5 a 30 VCC, el GC-485 ofrece una salida de bucle RS-485 direccionable (protocolos MODBus RTU y ASCII) que se ejecuta a una velocidad de transmisión de 119kBd y es capaz de manejar hasta 32 dispositivos que se comunican a través de dos cables. Las lecturas MIN, MAX y TIR se muestrean y almacenan de forma interna a una velocidad de actualización máxima de 600 muestras por segundo y se proporcionan al host a pedido. También está disponible una salida de velocidad (pulgada o mm por segundo), mientras que una función de tara interna (cero) permite la máxima flexibilidad del rango de medición. Estos cabezales de medición robustos cuentan con una punta roscada extraíble hecha de acero para herramientas endurecido y cromada en negro (4-48UNF-2A) hasta el extremo de trabajo. La estructura interna evita que el núcleo y el eje giren a medida que se mueven longitudinalmente. Los conectores eléctricos soldados permiten reemplazar un cable dañado sin sacrificar el sensor. Las roscas externas de ½-20 y las dos contratuercas incluidas facilitan la instalación y el ajuste. 

BENEFICIOS

  • Estructura completamente soldada de acero inoxidable
  • Conector tipo MS (MIL-C-5015)
  • Punta de contacto de acero para herramientas endurecido
  • Alta resistencia a la carga lateral
  • Filtrado programable
  • Certificado de calibración incluido con cada unidad
  • Extensión/retracción de resorte de aire disponible (consulte la fábrica) 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del producto  Cilíndrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector de 6 pines

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 8.5 – 30

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Conductor accionado por resorte

Dimensiones

  • Diámetro del producto  19.05 mm [ 0.75 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

  • Especificaciones ambientales  Presión de 1,000 PSI

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LVDT0050

Documentos Relacionados