Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Impermeable a la suciedad, el agua, el vapor y los líquidos o los vapores corrosivos compatibles con sus materiales, la construcción de acero inoxidable totalmente soldada del LVDT de alta temperatura sellado herméticamente de la serie HCA-T soporta presiones externas de hasta 70 bares (1000 PSI) y funciona en temperaturas de hasta 200 °C (392 °F) de manera ininterrumpida.  El doble blindaje magnético ofrece una excelente protección contra los campos electromagnéticos externos. El transformador de la serie HCA-T es compatible con nuestra línea completa de acondicionadores de señal LVDT. Como sucede con la mayoría de nuestros transformadores diferenciales de variación lineal (LVDT), los devanados HCA-T están impregnados al vacío con una resina flexible de alta temperatura especialmente formulada, y el conjunto de la bobina está encapsulado dentro de su carcasa con un epoxi de dos compuestos. Esto proporciona una excelente protección contra ambientes hostiles, como los altos niveles de vibraciones y golpes.  

Ventajas

  • temperatura de funcionamiento continuo de 200 °C (392 °F)
  • Construcción de acero inoxidable totalmente soldada, sellado herméticamente
  • Sellado con vidrio, conector tipo MS (MIL-C-5015)
  • Tolerancia ante golpes y vibraciones
  • ±0.25 % de linealidad de rango completo (100 % de carrera)
  • Certificado de calibración incluido con cada unidad  
  • Clasificación IEC IP68 a 1000 PSI (70 bares) 
  • Carreras de ±0.05" a ±10"
  • Funcionamiento de CA de 400 Hz a 10 kHz
  • Doble blindaje magnético 
Barra naranja

Usos

  • Aplicaciones de alta temperatura
  • Entornos industriales hostiles
  • Sumergible (con el conector apropiado)
  • Recipientes a presión
  • Áreas de líquidos y vapores corrosivos (verificar materiales)
  • Válvulas de turbinas
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del producto  Cilíndrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector de 6 pines

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3

Características de la señal

  • Frecuencia de excitación (kHz) .4 – 10

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Núcleo independiente

Dimensiones

  • Diámetro del producto  19.05 mm [ 0.75 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 200 °C [ -4 – 392 °F ]

  • Especificaciones ambientales  Alta temperatura, Presión de 1,000 PSI

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.25

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LVDT0055

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos