Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestro tubo de aislamiento de barra colectora Raychem LVIT es un tubo de media capa de bajo voltaje. Hecho de materiales termocontraíbles resistentes a los rayos UV y retardante de fuego, se encoge firmemente a su diámetro extruido original más pequeño y a la forma de la barra colectora cuando se aplica calor. Este tubo termocontraíble de la barra colectora se puede instalar fácilmente en una fabrica utilizando un horno o en el campo utilizando un soplete de gas o aire caliente. El tubo de aislamiento es adecuado tanto para barras colectoras cerradas como expuestas y para conexiones en interruptor, subestaciones, centros de control de motores y otros equipos eléctricos en aplicaciones interiores y exteriores.

bar

Características principales

  • Compatible con todos los demás productos en el rango de aislamiento de bajo voltaje
  • Retardante de fuego
  • Rango de temperatura de funcionamiento continua de hasta 105 °C
  • Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores
  • Buena emisividad térmica y contacto con barras colectoras
  • Se puede almacenar indefinidamente a temperaturas de hasta 50 °C
  • Aprobado por UL
bar
bar
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿En qué aplicación se puede utilizar las cintas aislantes de barra colectora Raychem de TE?

Respuesta: Nuestro tubo de aislamiento se puede utilizar en una variedad de barras colectoras curvas y dobladas de sección transversal circular y rectangular para aislamiento habitualmente de hasta 1 kV. Es adecuado tanto para barras colectoras cerradas como expuestas y para conexiones en interruptor, subestaciones, centros de control de motores y otros equipos eléctricos.

 

Pregunta: ¿De qué está hecha el tubo de aislamiento Raychem de barra colectora?

Respuesta: Nuestro tubo de aislamiento de barra colectora está hecho de nuestro material de polímero termoplástico especialmente formulado por Raychem. Cuando se aplica calor el tubo se encogerá sobre la barra colectora.

 

Pregunta: ¿Cuáles son las principales ventajas de los tubos de aislamiento de la barra colectora?

Respuesta: Nuestro tubo de aislamiento de barra colectora es altamente retardante de fuego. Con la acreditación UL, ha sido especialmente diseñado para interruptor de bajo voltaje y alta corriente con una larga vida útil, incluso a altas temperaturas de funcionamiento continuas.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 1

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Poliolefina

  • Color del producto  Negro

  • Rango de contracción  3:1

Dimensiones

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 30, 75, 100, 150, 175, 235

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) 1.18, 2.95, 3.93, 5.9, 6.88, 9.25

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) 10, 25, 35, 50, 70, 105

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) .393, .984, 1.37, 1.96, 2.75, 4.13

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) 0 – 125

Operación/aplicación

  • Equipo compatible  Barras colectoras

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LVIT

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos