Sellar, proteger y aislar
TE Connectivity fabrica tubos eléctricos termocontraíbles de Raychem que funcionan a estándares extremadamente altos en las áreas de aislamiento, protección y prueba de elementos. Los tubos contráctiles de Raychem emplean un proceso de duplicación con un diseño de material reticulado que garantiza el rendimiento del sistema de cables. Este diseño reticulado crea una barrera impenetrable contra el clima y, de manera simultánea, une los cables y los aísla. El proceso de contracción térmica se realiza con tubos que utilizan una influencia térmica que hace que se contraigan firmemente y se adhieran a un cable. Este sello hermético no solo es ultraprotector, sino también flexible, resistente al desgaste y fácil de usar. Este tubo flexible se adapta a una amplia gama de tamaños y especificaciones de cables. Es perfecto para diferentes aplicaciones de operación e industriales. Esto incluye cables, conductores e incluso empalmes.
Tubos termocontraíbles
Nuestros tubos emplean la tecnología termocontraíble de Raychem de TE. Durante el calentamiento, el tubos de aislamiento se contrae hasta alcanzar el diámetro extruido original más pequeño, a fin de adaptarse a una amplia gama de tamaños de cable y accesorios debido a su alto índice de contracción. De manera simultánea, la pared de sellado interna del tubo aísla contra la humedad, incluso en las formas más irregulares.
Diferentes tipos de productos para diferentes usos
Se dispone de muchas especificaciones de tubos, entre ellas, los de pared delgada, mediana y gruesa. Los tubos más delgados funcionan en varias aplicaciones, entre ellas, el revestimiento de cables y la codificación por colores. El tubo de pared mediana de Raychem proporciona sello y protección para cables y accesorios de baja y media tensión. Para confiabilidad y resistencia a largo plazo en climas hostiles, los tubos de pared gruesa de Raychem son la mejor opción. La mayoría de estos tubos también se ha estabilizado contra la penetración de rayos UV. Nuestra gama se compone de opciones estándares de aislado polimérico o elastomérico, así como de cables recubiertos o con cubierta de plomo.
RNF
Tubos pared delgada
- Índice de contracción 2:1
- Flexible y retardante de fuego
- Resistente al agua y al solvente
- Ideal para marcar la cubierta de los cables y la codificación por colores
- AMS-DTL-23053/5, Clase 1; AMS-DTL-23053/5, Clase 2
MWTM
Tubos pared mediana
- Índice de contracción 3:1
- Reparación de aislamiento o cubierta de cables de hasta 600 V
- Sellador: con y sin cubierta
- Corte a la medida y carretes disponibles
- Aceptado por RUS como restauración de la cubierta del cable JCN
WCSM
Tubos pared gruesa
- Índice de contracción 3:1
- Aislamiento de baja tensión y sellado exterior
- Instalación fácil y rápida
- Confiabilidad a largo plazo en condiciones climáticas hostiles
- Cumple con las regulaciones RoHS y REACH
- Estabilizado contra los rayos UV
FCSM
Tubos pared gruesa
- Índice de contracción 3:1
- Retardante de fuego
- Aprobado por la MSHA (Núm. 07-KA090012-MSHA)
- Cables estándares con aislante o recubierta de polímero o elastómero o cables con cubierta de plomo
ZCSM
Tubos pared gruesa
- Cumple con los requisitos de retardación de fuego conforme a la norma IEC 60332-1
- Homologado y utilizado en aplicaciones para plantas eléctricas, edificios de acceso público y redes de transporte
- Cumple con las regulaciones RoHS y REACH
BPTM
Tubos aislantes para barra conductora
- Índice de contracción 2,5:1
- Apto para uso en interiores y exteriores
- Almacenado indefinidamente a temperaturas de hasta 50 °C sin pérdida de rendimiento
- Protección contra contorneamiento y descargas accidentales
- Polímero no halógeno
- Propiedades contra la formación de caminos conductores
LVIT
Tubos aislantes para barra conductora
- Pared mediana, retardante de fuego
- Barras conductoras aislantes de hasta 1 kV
- Altamente flexible
- Apto para uso en interiores y exteriores
- Aptos para conexiones en interruptores, subestaciones, centros de control de motores y otros equipos eléctricos
- Homologado por UL
EPAF
Tubos de alimentación
- Índice de contracción 2:1
- Cumple con las regulaciones ROHS y REACH
- Se adhiere a varios tipos de concreto
- Tubos con aislante de pared mediana, instalados en espiral de acero
- Sellos entre los cables y la alimentación
HVES
Terminaciones estancas activas
- Para cables PILC y poliméricos de 1/C o PILC de 3/C 15-25 kV
- Aislar y sellar los extremos de los cables poliméricos y PILC
- Manta exterior con revestimiento adhesivo
Sello ambiental positivo
Ahorra en costos de mantenimiento
Los productos de Raychem de TE se destacan con soluciones flexibles que ahorran tiempo, energía y dinero. Reduce gastos en piezas de repuesto y en mantenimiento innecesario con los tubos termocontraíbles durables y confiables de TE. Con la vasta experiencia en la industria de accesorios para redes de cables eléctricos de TE Connectivity, se ha refinado el rendimiento de cada pieza, herramienta, componente y compuesto. Este estándar de calidad se aplica a todos los tubos y productos contráctiles que fabrica TE Connectivity.