Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Conector macho, Receptáculo
-
Tipo de ensamble
Conector eléctrico
-
-
Color de accesorio
Negro
-
Tipo de producto
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de posiciones
0
-
Número de posiciones de potencia
0, 4
-
Número de posiciones de señal
0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
30
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s)
1
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa
Sin enchapado
Características del contacto
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Enchufe, Pin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
22 – 28
-
Calibre del cable (mm²)
.34 – .08
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Nivel de sellado contra el polvo IP
6
-
Nivel de sellado contra el agua IP
IP67
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles)
250
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
Otro
-
De mantenimiento en sitio
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-M1-P489D