Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de conector hembra  180°

  • Función principal de bloqueo  Cuerpo limpio, Lengüeta de bloqueo

  • Sellable  No, Sí

Características del cuerpo

  • Tipo de sello para teminal  Sello de un solo cable (SWS), Sin sellar

Características del contacto

  • Fabricación de contactos  Estampado y formado

  • Tamaño de contacto  .5mm, .63mm, 1.55mm, 1.5 mm, 2.8 mm, 5.2mm

  • Corriente nominal típica (A) 3, 5, 6, 7.5, 34, 45

  • Tipo de remache  Engarce en forma de F, Remache FFC

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Plata estañada

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño, Oro, Plata

  • Tipo de terminal  Enchufe, Lengüeta, Pin, Receptáculo

  • Ancho de terminal tab (mm) .5, .63, 1.5, 2.8, 5.2

  • Ancho de terminal tab (in) .02, .024, .025, .059, .11, .205

  • Interfaz de revestimiento  Estaño (Sn), Oro (Au), Plata (Ag)

  • Grosor de terminal tab (mm) .4, .6, .63

  • Grosor de terminal tab (in) .016, .023, .024, .025

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Alambres y cables, Cable, PCB

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 0.25, 1.9, 1.2 – 1.6, 1.6 – 2.1, .95 – 1.3, 1.7 – 1.9, 1.3 – 1.9, 2.4 – 2.6, .9 – 1.6, 1.7 – 2.4, 4 – 4.3, .85 – 1.2, 1.15 – 1.6, 1.45 – 2.1, 1.4 – 1.9, 1.05 – 1.2, 3.4 – 3.7, .85 – 1, 2.1 – 3, 1.9 – 3, 1.45 – 2.4, 1.1 – 1.6, 1.4 – 2, .85 – 1.1

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .01, .075, .043 – .062, .055 – .075, .043 – .063, .045 – .063, .047 – .063, .033 – .039, .067 – .094, .082 – .118, .094 – .102, .057 – .094, .035 – .063, .057 – .083, .157 – .169, .051 – .074, .037 – .051, .075 – .118, .062 – .082, .134 – .146, .033 – .047, .055 – .079, .055 – .074, .033 – .043, .035 – .047

  • Diámetro de orificio en PCB  1.35 mm [ .053 in ]

  • Calibre del cable (AWG) 18, 24 – 19, 28 – 24, 12 – 11, 24 – 22, 20 – 17, 22 – 20, 19 – 17, 10 – 9, 20 – 16, 24 – 20, 16 – 13, 23 – 22, 20 – 18, 18 – 15, 26 – 25, 16 – 14

  • Calibre del cable (mm²) .85, .5 – .75, .2 – .5, 5 – 6, 1 – 2.5, .22 – .35, .13 – .17, .75 – 1.5, .6 – 1, .2 – .35, 1.25 – 2.5, .25 – .35, .35 – .5, .08 – .22, .2 – .6, .5 – 1, 3 – 4

  • Búsqueda del calibre del cable (mm²) .08, .1, .13, .15, .17, .2, .22, .25, .3, .35, .4, .5, .51, .6, .65, .75, .82, 1, 1.25, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

  • Búsqueda del calibre del cable (AWG) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9

  • Longitud de terminal tab (mm) 13.7, 13.9, 14, 18.2, 21.5, 21.7, 22, 25.5

  • Longitud de terminal tab (in) .54, .55, .716, .85, .854, .87, 1.003

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Sin aislamiento

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 170

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 176, 185, 212, 248, 266, 284, 302, 338

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 130, -40 – 140, '-40 – 170, -40 – 85, -40 – 150, -40 – 105, -40 – 120

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 302, -40 – 185, -40 – 284, -40 – 221, -40 – 266, '-40 – 338, -40 – 248

Operación/aplicación

  • Compatible con el material base del alambre  Cobre

  • Conforme a los lineamientos automotrices  Sí, automatización DIN 72036 de la producción de arneses de cables de conformidad con la versión de Junio 2024, Sí, inserción automática de componentes KOMAX de conformidad con la versión 5.0 (marzo de 2018)

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  DIN ISO 6722, parte 3, LV214

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja, Carrete

  • Cantidad por empaque  1800, 2300, 2500, 2800, 3000, 4000, 5000, 8000, 8500, 9000, 10000, 11000, 12000, 12500, 13000, 17000

Otro

  • Contacto preferido del cliente  No, Sí

  • Terminal transmite  0 – 24 A (potencia baja), 25 – 40 A (Potencia), 41 – 100 A (potencia alta)

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-M8793-T273

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.