Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sensor 154N compensado está diseñado para el montaje de junta tórica y aplicaciones OEM que requieran compatibilidad con medios corrosivos.  El paquete de detección utiliza aceite de silicona para transferir la presión del diafragma de acero inoxidable 316L al elemento de detección. Se incluye un sustrato cerámico en el paquete que contiene resistores con recorte de láser para la compensación de temperatura y corrección de compensación. Se incluye un resistor adicional con recorte de láser que se puede utilizar para ajustar un amplificador diferencial externo y proporcionar intercambiabilidad de intervalo a menos de ±1 %. Consulte las fichas técnicas del sensor 154N no compensado y de voltaje constante para obtener más información sobre sus diferentes características. 

Beneficios

  • Montaje de junta tórica
  • Rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +125 °C
  • Hasta ±0,1 % de no linealidad de la presión
  • 1,0 % intervalo intercambiable (proporcionado por la resistencia de ajuste de ganancia)
  • Fiabilidad de estado sólido
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Sensores de presión de salida mV

  • Tipo de presión  Absoluto, Medidor

  • Tipo de empaque  Montaje de junta tórica

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Almohadillas de soldadura, Cable con conector, Cable plano

Características eléctricas

  • Corriente de suministro (mA) 1.5

Dimensiones

  • Diámetro del producto  18.97 mm [ 0.746 in ]

  • Altura de producto  13.8 mm [ .54 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .344

  • Presión (psi) 1, 5, 15, 30, 50, 100, 300, 500

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -20 – 70, -40 – 125

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) '-4 – 158, -40 – 257

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  3X

  • Tipo de señal de salida  100 mV

Otro

  • Opciones de sensor  Sin tubo, Tubo de ventilación

  • No linealidad ± (%) 0.1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-MIPS0002

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos